Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
052F4034 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150502/ID043037935959-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard](https://assets.danfoss.com/photos/preview/150502/ID043037935959-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Tændeenheder, EBI4 CM, Sekundær spidsspænding [kV]: 2 x 7.5, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard
052F4034
Venligst kontakt kundeservice
EBI4 CM STD. TÆNDEENHED 230 V