Tændeenheder, EBI4, Sekundær spidsspænding [kV]: 15, Forsyningsspænding [V] AC: 187 - 255, 60 VA, Hus: Standard

052F4030

EBI4 STD. TÆNDEENHED 230 V

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.248 Kilogram
Nettovægt 0.247 Kilogram
Volume 0.386 Liter
EAN nr. 5702425074981

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
CE-mærket Yes
Description EBI4 STD. TÆNDEENHED 230 V
Effektforbrug [VA] 60 VA
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
7(c)-I
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 255 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 187 V
Godkendelse CE
UKCA
UL
Hovedsikring [A] [Min.] 10 A
Hus Standard
Indeholder batterier No
Indkapslingsgrad primær IP40
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] -25 °C
Pakkeformat Enkeltpakke
Primær frekvens [Hz] 50/60
Primær strøm [A] 0.25 A
Produktgruppe Ignition Units
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
SCIP-dossier produktnavn Ignition unit EBI4
Sekundær spidsspænding [kV] 15
Sekundært stik, kortslutningsstrøm [mA] 40 mA
Type EBI4
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality