Solenoid coil accessories, Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
042N0154
Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 30
Accessory Cable Plug EN 175301-803A CSA, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 30
Bruttovægt | 0.022 Kg |
Nettovægt | 0.02 Kg |
Volume | 0.09 Liter |
EAN nr. | 5702428314206 |
Bruttovægt | 0.022 Kg |
Nettovægt | 0.02 Kg |
Volume | 0.09 Liter |
EAN nr. | 5702428314206 |
Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
Anvendes til produkt |
018F Coil Type B 018Z spole, type B 042N Coil Type B |
Driftsstrøm, maks. [A] | 16 A |
Elektr. tilslutn. metode | Form A |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803 |
Farve | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 250 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 250 V |
Godkendelse | CSA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontakter | 2 + E |
Kontaktmodstand, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
Lederstørrelse, maks. [mm2] | 1 mm² |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Cable plug |
Produktgruppe | Solenoid coil accessories |
Supply voltage [V] DC | 250 V |
Tolerance | ± 15% |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Kabelstik |
Antal pr. pakkeformat | 30 stk. |
Anvendes til produkt |
018F Coil Type B 018Z spole, type B 042N Coil Type B |
Driftsstrøm, maks. [A] | 16 A |
Elektr. tilslutn. metode | Form A |
Elektr. tilslutn. std. | EN 175301-803 |
Farve | Sort |
Forsyningsspænding [V] AC | 250 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 250 V |
Godkendelse | CSA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP65 |
Kontakter | 2 + E |
Kontaktmodstand, maks. [mOhm] | 15 mOhm |
Lederstørrelse, maks. [mm2] | 1 mm² |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 90 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 194 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Cable plug |
Produktgruppe | Solenoid coil accessories |
Supply voltage [V] DC | 250 V |
Tolerance | ± 15% |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Kabelstik |