Magnetventil, EV220T, Funktion: NC, NESH, 4 m³/h, EPDM

042U8115

Medieanbefalinger: Water & Brine, Husets materiale: Polymer, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.212 Kilogram
Nettovægt 0.168 Kilogram
Volume 1.295 Liter
EAN nr. 5702428989435

 

Aktuator T
Aktuatorstørrelse 9mm clip-on T
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 400 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 100 ms
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 4.6 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145.038 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.351 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 14 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 4/16 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 2
Funktion NC
Husets materiale Polymer
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 4 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 290 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 32 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220T
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
SCIP-dossier produktnavn EV220T- solenoid valve
Specif. nøgle EV220T 14P NESH E NC000
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsmateriale Polymer
Tilslutningstype NESH
Type EV220T
Typebetegnelse EV220T 14

Accessories

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality