Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, NPT, 1/4, 1.000 m³/h, NBR

042U6003

Medieanbefalinger: Water,Brine,Oil,Air, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.552 Kilogram
Nettovægt 0.538 Kilogram
Volume 0.41 Liter
EAN nr. 5702423139712

 

Aktuator A
Aktuatorstørrelse 9 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 250 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 40 ms
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
China RoHS compliance Out of scope
Cv-værdi [gal/min] 1.16 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.2 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 232 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 2.9 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 6 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1/4 in
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Husets materiale Messing
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kommentarer vedrørende medietolerance Neutralt medie
Kv-værdi [m³/h] 1 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 348 psig
Medieanbefalinger Water,Brine,Oil,Air
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale NBR
Parts program navn EV220A
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specif. nøgle EV220A 6B N 14N NC000
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype NPT
Type EV220A
Typebetegnelse EV220A 6