Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

042U4617

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: c UL us; WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.38 Kilogram
Nettovægt 0.362 Kilogram
Volume 0.309 Liter
EAN nr. 5702428653664

 

Aktuator S
Aktuatorstørrelse 9 mm clip-on S
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 400 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 100 ms
Antal pr. pakkeformat 25 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 5.75 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 17 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 4/16 in
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse WRAS
c UL us
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 5 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP-dossier produktnavn EV220S
Specif. nøgle EV220S 17 G 34E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type EV220S
Typebetegnelse EV220S 17
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality