Magnetventil, EV220S, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U4614

Medieanbefalinger: Water & Brine, Godkendelse: c UL us; WRAS, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Product details

Bruttovægt 0.417 Kilogram
Nettovægt 0.202 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN nr. 5702428653657

 

Aktuator S
Aktuatorstørrelse 9 mm clip-on S
Aktuatorstørrelse [in] 0.35 in
Aktuatorsystem [mm] 9 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 400 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 100 ms
Antal pr. pakkeformat 15 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-værdi [gal/min] 4.6 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 14 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 5/8 in
EU RoHS exemption clause 6(c)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse WRAS
c UL us
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kv-værdi [m³/h] 4 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Water & Brine
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omgiv. temp. max. 50 °C
Omgiv. temp. max. 122 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220S
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product name EV220S
Specif. nøgle EV220S 14 G 12E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type EV220S
Typebetegnelse EV220S 14
UK RoHS compliance Out of scope
UL-klassificeret Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality