Magnetventil, EV220A, Funktion: NC, G, 1/4, 1.000 m³/h, FKM
042U4005
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Husets materiale: Messing, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2
Bruttovægt | 0.52 Kilogram |
Nettovægt | 0.493 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN nr. | 5702423106462 |
Bruttovægt | 0.52 Kilogram |
Nettovægt | 0.493 Kilogram |
Volume | 0.37 Liter |
EAN nr. | 5702423106462 |
Aktuator | A |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 250 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 40 ms |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Åbent |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 1.16 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 2.9 psi |
Drift | Servostyret (membran) |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 6 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NC |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance | Vand ved maks. 60 °C/140 °F |
Kv-værdi [m³/h] | 1 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 10 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Omgiv. temp. max. | 50 °C |
Omgiv. temp. max. | 122 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | FKM |
Parts program navn | EV220A |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specif. nøgle | EV220A 6B G 14F NC000 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV220A |
Typebetegnelse | EV220A 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuator | A |
Aktuatorstørrelse | 9 mm |
Aktuatorstørrelse [in] | 0.35 in |
Aktuatorsystem [mm] | 9 mm |
Anslået lukketid, vand [ms] | 250 ms |
Anslået åbningstid, vand [ms] | 40 ms |
Antal pr. pakkeformat | 15 stk. |
Antal veje | 2/2 |
Application | Åbent |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 1.16 gal/min |
Differenstryk [bar] [Maks.] | 10 bar |
Differenstryk [bar] [Min.] | 0.2 bar |
Differenstryk [psi] [Maks.] | 145 psi |
Differenstryk [psi] [Min.] | 2.9 psi |
Drift | Servostyret (membran) |
Driftsklar | Reservedele til magnetventil |
Dysestørrelse [mm] | 6 mm |
Dysestørrelsesfraktion [in] | 1/4 in |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 1 |
Funktion | NC |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kommentarer vedrørende medietolerance | Vand ved maks. 60 °C/140 °F |
Kv-værdi [m³/h] | 1 m³/h |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 145 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 10 bar |
Maks. medieviskositet [cSt] | 50 cSt |
Maks. prøvetryk [bar] | 15 bar |
Maks. prøvetryk [psig] | 217.5 psig |
Medieanbefalinger | Oil,Comp.Air,Vacuum |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] | 0 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] | 32 °F |
Omgiv. temp. max. | 50 °C |
Omgiv. temp. max. | 122 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Pakningsmateriale | FKM |
Parts program navn | EV220A |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produkttilbehør | Tilbehør til magnetventil |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Specif. nøgle | EV220A 6B G 14F NC000 |
Standardtilslutning | ISO 228-1 |
Tilslutning indvendig/udvendig | Indvendig |
Tilslutningsmateriale | Messing |
Tilslutningsstørrelse [tommer] | 1/4 |
Tilslutningstype | G |
Type | EV220A |
Typebetegnelse | EV220A 6 |
UK RoHS compliance | Out of scope |