Spole til magnetventil, AU024DS, Kabel, 0.3 m, Industripakke

042N8679

Venligst kontakt kundeservice

Spole til magnetventil, Type: AU024DS, Kapsling (IP): IP67, Spoletilslutning: Kabel, Aktuatorstørrelse: 9 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.157 Kilogram
Nettovægt 0.148 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN nr. 5702428842082

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Indeholder batterier No
Kabel 12 in
Kabellængde [m] 0.3 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Reservedel nr. 042N8679
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Kabel
Strømforbrug [W] DC 14 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AU024DS
Typebetegnelse AU024DS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality