Spole til magnetventil, AS230CS, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Industripakke

042N8601

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.12 Kilogram
Nettovægt 0.112 Kilogram
Volume 0.14 Liter
EAN nr. 5702428024105

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 40 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 16 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 14 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn EV220T
EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 042N7601
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Spoletype AS
Strømforbrug [W] 50Hz 8 W
Strømforbrug [W] 60Hz 7 W
Type AS230CS
Typebetegnelse AS230CS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality