Spole til magnetventil, AS024DS, DIN-stikplade, Multipak

042N7687

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.128 Kilogram
Nettovægt 0.121 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN nr. 5702428027427

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Godkendelse LLC CDC TYSK
Identisk produkt 042N8687
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
SCIP-dossier produktnavn CSV 2-6/EVRP 6-10/EVU
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] DC 14 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AS024DS
Typebetegnelse AS024DS

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality