Spole til magnetventil, BC024C, DIN-stikplade, Multipak

042N7506

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.175 Kilogram
Nettovægt 0.16 Kilogram
Volume 0.12 Liter
EAN nr. 5702422120919

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 45 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 24 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 19 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 24 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 24 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 40 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 104 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz 12 W
Strømforbrug [W] 60Hz 10 W
Type BC024C
Typebetegnelse BC024C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality