Spole til magnetventil, BC024D, DIN-stikplade, Multipak

042N7453

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.254 Kilogram
Nettovægt 0.234 Kilogram
Volume 0.198 Liter
EAN nr. 5702423030415

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 50 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
Reservedel nr. 042N7453
Spolefastgørelse Møtrik og snap
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] DC 10.5 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type BC024D
Typebetegnelse BC024D

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality