Skråsædeventil, ekst styret, AV210C, G, 3/4, PTFE, Funktion: NC

042N4405

Husets materiale: Bronze

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.774 Kilogram
Nettovægt 1.288 Kilogram
Volume 3.768 Liter
EAN nr. 5702423194247

 

Antal pr. pakkeformat 4 stk.
Cv-værdi [gal/min] 11.5 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Drift Stempel (vinkel)
Driftsklar Ext. operat. valve spare parts
Dysestørrelse [mm] 20 mm
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion NC
Husets materiale Bronze
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 10 m³/h
Lukning Mod flow
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. prøvetryk [bar] 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 348 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 180 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 356 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale PTFE
Produktgruppe Externally operated valves
Produktnavn Skråsædeventil, ekst styret
Produkttilbehør Ext. operat. valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringstrykområde [bar] [Maks.] 10 bar
Reguleringstrykområde [bar] [Min.] 4 bar
Reguleringstrykområde [psig] [Maks.] 145 psig
Reguleringstrykområde [psig] [Min.] 58 psig
SCIP-dossier nr. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP-dossier produktnavn AV210 bronze
Styrehoveddiameter [mm] 63 mm
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type AV210C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality