Spole til magnetventil, AY240C, US-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Multipak

042N4230

Elektrisk tilslutning: US-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 208 - 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.11 Kilogram
Nettovægt 0.099 Kilogram
Volume 0.084 Liter
EAN nr. 5702423272433

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 16 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 16 VA
El-tilslutning 2 x spade terminaler
Elektr. tilslutn. størrelse 0,25"
Elektrisk tilslutning US-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 50Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 240 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] 208 V
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 240 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 208 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse LLC CDC TYSK
cURus
Identisk produkt 042N8230
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse UL 429
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reservedel nr. 042N4230
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning US 0.25 in stik
Strømforbrug [W] 50Hz 8 W
Strømforbrug [W] 60Hz 8 W
Type AY240C
Typebetegnelse AY240C
UL godkendelse filnavn MH29671
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality