Spole til magnetventil, AZ120CS, DIN-stikplade, Multipak

042N4202

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.122 Kilogram
Nettovægt 0.112 Kilogram
Volume 0.087 Liter
EAN nr. 5702428045308

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 16 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 14 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 115 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 120 V
Forsyningsspænding 60Hz Min. [V] 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse cURus
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60730-1
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV220S
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 97 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Rel. fugtighed, forhold Ingen kondensering
SCIP-dossier produktnavn EVR 10-22 (NO)
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz 8.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz 7 W
Type AZ120CS
Typebetegnelse AZ120CS
UL godkendelse filnavn MH29671
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality