Spole til magnetventil, AK012C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 12, Multipak

042N0846

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 12, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso neto 0.106 Kilogram
Volumen 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Conex. elect. Pala DIN
Designación de tipo AK012C
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 6 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 5 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Farve Sort
Formato de empaquetado Multipack
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 12 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 12 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Reparable No
Spolefastgørelse Fingerskrue
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz 3 W
Strømforbrug [W] 60Hz 2.5 W
Tensión de alimentación [V] c.a. 12 V
Type AK012C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality