Spole til magnetventil, AC012D, DIN-stikplade, Multipak

042N0826

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.062 Kilogram
Nettovægt 0.049 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN nr. 5702423071227

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
Farve Sort
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210A
EV220A
EV310A
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spolefastgørelse Fingerskrue
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] DC 10 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Type AC012D
Typebetegnelse AC012D

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality