Reservedel, 9-22 spole AB/AC, Kabelstik

042N0267

VVS: 470198165

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: 9-22 spole AB/AC, Typebetegnelse: Kabelstik, Kabelstik

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.022 Kilogram
Nettovægt 0.012 Kilogram
Volume 0.043 Liter
EAN nr. 5702423205905

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Anvendes til produkt 9-22 spole AB/AC
CE-mærket Yes
Driftsstrøm, maks. [A] 16 A
Elektr. tilslutn. metode Industriform
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
Godkendelse CE
UKCA
Hustype gennemskinnelig
Kabeldiameter [in] [Maks.] 0.32 in
Kabeldiameter [in] [Min.] 0.24 in
Kabeldiameter [mm] [maks.] 8 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.] 6 mm
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontakter 2 + PE
Kontaktmat. CuZn Belagt overflade
Kontaktmodstand, maks. [mOhm] 15 mOhm
Lederstørrelse, maks. [mm2] 1.5 mm²
Lysdiode farve Rød
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 90 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 194 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Pakn. mat. NBR
Pakn. type Profileret
Produktgruppe Solenoid coil accessories
Produktnavn Kabelstik
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
Supply voltage [V] DC 24 V
Tolerance ± 10%
Type Spare part
Typebetegnelse Kabelstik