Reservedel, 9-22 spole AB/AC, Kabelstik

042N0139

EL: 2324028436,  VVS: 470409139

Type: Reservedel, Anvendes til produkt: 9-22 spole AB/AC, Typebetegnelse: Kabelstik, Kabelstik

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.026 Kilogram
Nettovægt 0.026 Kilogram
Volume 0.032 Liter
EAN nr. 5702422119463

 

Antal pr. pakkeformat 100 stk.
Anvendes til produkt 9-22 spole AB/AC
CE-mærket Yes
Driftsstrøm, maks. [A] 16 A
Elektr. tilslutn. metode Industriform
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Forsyningsspænding [V] AC 250 V
Forsyningsspænding [V] DC 250 V
Godkendelse CE
UKCA
Husets materiale PA
Hustype uigennemsigtig
Kabeldiameter [in] [Maks.] 0.28 in
Kabeldiameter [in] [Min.] 0.18 in
Kabeldiameter [mm] [maks.] 7 mm
Kabeldiameter [mm] [Min.] 4.5 mm
Kabelholder mat. PA
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kontakter 2 + PE
Kontaktmat. CuZn (Sn-belagt)
Kontaktmodstand, maks. [mOhm] 4 mOhm
Lederstørrelse, maks. [mm2] 1.5 mm²
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Pakn. mat. NBR
Pakn. type Flad
Produktgruppe Solenoid coil accessories
Produktnavn Kabelstik
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 33a08c9f-9082-4cc7-8c13-e30d496fdac8
Stiktype GM 209 J
Supply voltage [V] DC 250 V
Terminalblokmateriale PA
Type Spare part
Typebetegnelse Kabelstik