Elektrisk ekspansionsventil, AKV 20-3

042H2026

Tilslutningstype, tilgang: Svejsetilslutning, Afgangstilslutning: Svejsetilslutning

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.924 Kilogram
Nettovægt 4.538 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN nr. 5702422110965

 

Afgangsstørrelse [in] 1 1/4 in
Afgangstilslutning Svejsetilslutning
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 2.89 gal/min
Driftsklar Electric valve spare parts
Dysestørrelse [mm] 8 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(c)
Funktion NC
Godkendelse EAC
LLC CDC TYSK
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 2.5 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 400 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Max. OPD, 10W AC 260 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 18 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Min. ODP [bar] 0 bar
Min. ODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
Mul. for manuel betjening Nej
Nominel kapacitet R22 [kW] 250 kW
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgiv. temp. -40 - 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 6a76eb5e-6ca8-43d3-be03-8320fd28438e
SCIP-dossier produktnavn AKV 20/EVR 32-40/EVRH 40
Spole Nej
Tilgangsstørrelse [in] 1 1/4 in
Tilslutningstype, tilgang Svejsetilslutning
Type AKV 20-3
Typebetegnelse Elektrisk ekspansionsventil