COM 10C

040B0180

Type: COM 10C, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Maks. driftstryk [bar]: 60.0, Maks. OPD [bar]: 40.0, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.05 Kilogram
Nettovægt 0.95 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN nr. 5715162906491

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
CE-mærket Yes
Connection length [mm] 40 mm
Dele inkl. Adapter set AD114
Power cable
Relay cable
Driftsklar Oil management spare parts
Driftsstrøm, maks. [A] 0.4 A
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frequency [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
UKCA
Indeholder batterier No
Kabellængde [m] 3 m
Kompatibilitet med smøremidler MO
PAG
POE
Kontaktklasse 3 A, 230 V
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 870 psig
Maks. driftstryk [bar] 60 bar
Maks. OPD [bar] 40 bar
Oprindelsesland FREMSTILLET I TYSKLAND
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Oil level regulators
Produktnavn Oil level regulator kit
Produkttilbehør Oil Management assesories
Tilslutningstype UNEF
Type COM 10C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality