Cable, Power cable
040B0157
Kabellængde [m]: 20.00, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20, Forsyningsspænding [V] AC: 24 - 230
Kabellængde [m]: 20.00, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 20, Forsyningsspænding [V] AC: 24 - 230
Bruttovægt | 0.908 Kg |
Nettovægt | 0.88 Kg |
Volume | 4.375 Liter |
EAN nr. | 5715162665350 |
Bruttovægt | 0.908 Kg |
Nettovægt | 0.88 Kg |
Volume | 4.375 Liter |
EAN nr. | 5715162665350 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Anvendes til produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. tilslutn. metode | Form B and C |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 43650 |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 24 V |
Godkendelse |
CE UKCA |
Identisk produkt | 040B0104 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellængde [m] | 20 m |
Oprindelsesland | FREMSTILLET I KINA |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Power cable |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Anvendes til produkt |
COM 10C COM 20C |
Elektr. tilslutn. metode | Form B and C |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 43650 |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 230 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 24 V |
Godkendelse |
CE UKCA |
Identisk produkt | 040B0104 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellængde [m] | 20 m |
Oprindelsesland | FREMSTILLET I KINA |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Power cable |