Cable, Relay cable
040B0156
Kabellængde [m]: 15.00, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25, 24 V - 230 V
Kabellængde [m]: 15.00, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 25, 24 V - 230 V
Bruttovægt | 0.605 Kg |
Nettovægt | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN nr. | 5715162665329 |
Bruttovægt | 0.605 Kg |
Nettovægt | 0.583 Kg |
Volume | 1.8 Liter |
EAN nr. | 5715162665329 |
Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
Anvendes til produkt |
COM 10C COM 20C |
Current max. [A] | 3 A |
Elektr. tilslutn. metode | Form C |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 43650 |
Godkendelse |
CE UKCA |
Identisk produkt | 040B0113 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellængde [m] | 15 m |
Oprindelsesland | FREMSTILLET I KINA |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Relay cable |
Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
Anvendes til produkt |
COM 10C COM 20C |
Current max. [A] | 3 A |
Elektr. tilslutn. metode | Form C |
Elektr. tilslutn. std. | DIN 43650 |
Godkendelse |
CE UKCA |
Identisk produkt | 040B0113 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kabellængde [m] | 15 m |
Oprindelsesland | FREMSTILLET I KINA |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Cable |
Produktgruppe | Oil management accessories |
Relay voltage [V] AC [max] | 230 V |
Relay voltage [V] AC [min] | 24 V |
Type | Accessory |
Typebetegnelse | Relay cable |