Cable, Power cable

040B0153

Used for product: COM 20C; COM 10C, Type designation: Power cable, Cable length [m]: 10.00, Used for product: COM 20C; COM 10C, Packing format: Multi pack, Quantity per packing format: 35, Supply voltage [V] AC: 24 - 230

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.428 Kg
Nettovægt 0.436 Kg
Volume 1.575 Liter
EAN nr. 5715162665237

 

Antal pr. pakkeformat 35 stk.
Anvendes til produkt COM 10C
COM 20C
Elektr. tilslutn. metode Form B and C
Elektr. tilslutn. std. DIN 43650
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 24 V
Godkendelse CE
UKCA
Identisk produkt 040B0102
In scope of WEEE and contain batteries No
Kabellængde [m] 10 m
Oprindelsesland FREMSTILLET I KINA
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Cable
Produktgruppe Oil management accessories
Type Accessory
Typebetegnelse Power cable

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality