COM 20C

040B0122

Type: COM 20C, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Maks. driftstryk [bar]: 130.0, Maks. OPD [bar]: 80.0, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 6

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.737 Kilogram
Nettovægt 0.638 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN nr. 5715162664759

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Driftsklar OUB-reservedele
Driftsstrøm, maks. [A] 0.4 A
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frequency [Hz] 50 Hz
Godkendelse CE
EAC
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilitet med smøremidler MO
PAG
POE
Kontaktklasse 3 A, 230 V
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 1885 psig
Maks. driftstryk [bar] 130 bar
Maks. OPD [bar] 80 bar
Oprindelsesland FREMSTILLET I TYSKLAND
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Oil level regulator
Produktgruppe Oil level regulators
Produkttilbehør Oil Management assesories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Type COM 20C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality