Cable, Power cable

040B0103

Kabellængde [m]: 15, Pakkeformat: Industripakke, Antal pr. pakkeformat: 25, Forsyningsspænding [V] AC: 24 - 230

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.689 Kilogram
Nettovægt 0.672 Kilogram
EAN nr. 5715162526651

 

Antal pr. pakkeformat 25 stk.
Anvendes til produkt COM 10C
COM 20C
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. metode Form B and C
Elektr. tilslutn. std. DIN 43650
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] 230 V
Forsyningsspænding [V] AC [min.] 24 V
Godkendelse CE
UKCA
Identisk produkt 040B0155
Indeholder batterier No
Kabellængde [m] 15 m
Oprindelsesland FREMSTILLET I KINA
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Oil management accessories
Produktnavn Cable
REACH-kandidatlistens stoffer No
Type Accessory
Typebetegnelse Power cable

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality