Olieudskiller, OUB 4

040B0040

Retur tilslutn. type: FLARE

Produktdetaljer

Bruttovægt 4.044 Kilogram
Nettovægt 3.263 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN nr. 5702422003991

 

Afgangsstørrelse [in] 1 3/8 in - 12 UNF
Afgangstilslutning Omløber
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar OUB-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelses filnavn OLIEUDSKILLER FOR KØLEMIDDEL 169N
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret OLIE/IND/UD
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 40 bar
Maks. prøvetryk [psig] 580 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nettovolumen [gal US] 0.65 gal
Nettovolumen [l] 2.46 l
Nominel kapacitet R134a [kW] 9.6 kW
Nominel kapacitet R22 [kW] 11.6 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 12.8 kW
Nominel kapacitet R407C [kW] 16 kW
Oliereservoirvol. [foz US] 13.53 Fluid Ounce US
Oliereservoirvol. [l] 0.5 l
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Oil separators
Produktnavn Olieudskiller
Produkttilbehør OUB-tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retur tilslutn. type FLARE
Retur tilslutningsstørrelse [in] 7/16 in - 20 UNF
SCIP-dossier nr. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP-dossier produktnavn OUB 1 - 4
Tilgangsstørrelse [in] 1 3/8 in - 12 UNF
Tilslutningstype, tilgang Omløber
Type OUB 4
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes
Yderligere information Excl. unions

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality