Olieudskillere, OUB 1S

040B0029

Retur tilslutn. type: Lodde ODF, Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Afgangstilslutning: Lodde, ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.128 Kilogram
Nettovægt 0.973 Kilogram
Volume 5.124 Liter
EAN nr. 5702422120971

 

Afgangsstørrelse [mm] 10 mm
Afgangstilslutning Lodde, ODF
Antal pr. pakkeformat 4 stk.
Driftsklar OUB-reservedele
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Godkendelses filnavn OLIEUDSKILLER FOR KØLEMIDDEL 169N
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Indgraveret OLIE/IND/UD
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Maks. prøvetryk [bar] 40 bar
Maks. prøvetryk [psig] 580 psig
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Nettovolumen [gal US] 0.14 gal
Nettovolumen [l] 0.52 l
Nominel kapacitet R134a [kW] 2.5 kW
Nominel kapacitet R22 [kW] 3.1 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nominel kapacitet R407C [kW] 4.4 kW
Oliereservoirvol. [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Oliereservoirvol. [l] 0.1 l
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Oil separators
Produktnavn Olieudskiller
Produkttilbehør Oil Management assesories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retur tilslutn. type Lodde ODF
Retur tilslutningsstørrelse [mm] 6 mm
SCIP-dossier nr. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP-dossier produktnavn OUB 1 - 4
Tilgangsstørrelse [mm] 10 mm
Tilslutningstype, tilgang Lodde, ODF
Type OUB 1S
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality