Ikke-svejst filter, FA 20

036-0061

Dette produkt er udgået.

Tilslutningsmateriale: Stål, Maks. driftstryk [bar]: 28.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.128 Kilogram
Nettovægt 1.61 Kilogram
Volume 1.12 Liter
EAN nr. 5702422001423

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anv. til prod. note Direct fitting in pipelines
Bemærkninger Uden flange
Cv-værdi [gal/min] 8.12 gal/min
Filterområde [cm2] 60 cm²
Filterområde [in2] 9.3 in²
Filtervolumen [cm3] 145 cm³
Filtervolumen [in3] 8.85 in³
Fluidagruppe 1
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategori Art. 3, par. 3
Kv-værdi [m³/h] 7 m³/h
Kølemidler R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R22
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Multipak
Product Name Description Ikke-svejst filter
Produktgruppe Strainers
Produktoplysninger Filterhus
REACH-kandidatlistens stoffer No
Temperaturområde [°C] [Maks.] 140 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 284 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Stål
Type FA 20

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality