Afgangsstørrelse [in] |
1/2 in |
Afgangsstørrelse [mm] |
12 mm |
Afgangstilslutning |
Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat |
10 stk. |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Differenstryk [bar] |
18 bar |
Differenstryk [psi] |
260 psi |
Driftsklar |
KV-ventilreservedele |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fabriksindstilling [bar] |
0.4 bar |
Fabriksindstilling [psig] |
5.8 psig |
Godkendelse |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Kina |
Godkendelses filnavn |
KØLEMIDDELVENTIL 53R0 |
Identisk produkt |
034N0082 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Præget 1-vejs pil |
Kølemidler |
R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
406 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
28 bar |
Maks. prøvetryk [bar] |
31 bar |
Maks. prøvetryk [psig] |
450 psig |
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] |
140 °C |
Medietemperaturområde [°C] [Min.] |
-50 °C |
Medietemperaturområde [°F] [maks.] |
284 °F |
Medietemperaturområde [°F] [min.] |
-58 °F |
Nominel kap.kond [IMP] |
Delta ts=7 °F tcond=86 °F tevap=-14 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
Delta ts=4K tcond=30 °C tevap=-10 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
7.9 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
4.3 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] |
17.4 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] |
6.2 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] |
16.4 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] |
6.3 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] |
19 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] |
6.7 TR |
Pakkeformat |
Industripakke |
Product Name Description |
Varmgas by-pass regulator |
Produktgruppe |
Press. and temp. regul. valves |
Produkttilbehør |
KV-ventiltilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Diisopentyl phthalate (CAS no. 605-50-5) |
Reguleringsområde [bar] [Maks.] |
6 bar |
Reguleringsområde [bar] [Min.] |
0 bar |
Reguleringsområde [psi] [Maks.] |
85 psi |
Reguleringsområde [psi] [Min.] |
0 psi |
Reguleringsområde [psig] Pe [Maks.] |
85 psig |
Reguleringsområde [psig] Pe [Min.] |
0 psig |
SCIP-dossier nr. |
2fa296aa-9174-45d9-b8d8-abed380ef992 |
Tilgangsstørrelse [in] |
1/2 in |
Tilgangsstørrelse [mm] |
12 mm |
Tilslutningsstørrelse for pilotledning [in] |
7/16 in - 20 UNF |
Tilslutningstype for pilotledning |
Flare |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde, ODF |
Type |
CPCE 12 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Yderligere information |
Injection: LG liq. gas mixer |