Elektrisk ekspansionsventil, ETS 8M45S

034G8815

Tilslutningstype: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.261 Kilogram
Nettovægt 0.181 Kilogram
Volume 0.91 Liter
EAN nr. 5715162789612

 

Afgangsstørrelse [in] 7/8 in
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 4.5 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Bi-flow
Flow-karakteristik S-shape
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler POE
PVE
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 70 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -30 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 158 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -22 °F
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R290
R32
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454B
R454C
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. OPD [bar] 39 bar
Maks. OPD [psig] 566 psig
Maks. OPD, reverseret [bar] 32 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 497.1 psi
Min. lækage [cm³/min.] @ 1 Mpa 800 cm³/min
Motortype Permanent magnet stepmotor
Nominel kap.kond [SI] Tc=38°C
Te=5°C
Tl=34°C
Nominel kapacitet R410A [kW] 91 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 25.8 TR
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] 140 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 8M
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Step mode 1-2 magnetisering (halvt trin)
Tilgangsstørrelse [in] 7/8 in
Tilslutningsmateriale Cu-plated SS
Tilslutningstype Lodde ODF
Total ant. steps 500 (half steps)
Type ETS 8M45S
Ventildesign L
Åbningspulser for ventil@normalt flow 37 ± 15 steps
Åbningspulser for ventil@reverseret flow 37 ± 15 steps

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality