Elec. expansion valve coil, ETS 8M

034G8351

Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 8M, Electrical connector: MC-RA3.5H04C-0001, Cable length [m]: 3

Produktdetails

Bruttogewicht 0.22 Kilogram
Gewicht netto 0.19 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5715162493229

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Eingesetzt für Produkt ETS 8M
Elektrischer Anschlussstecker MC-RA3.5H04C-0001
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Isolierklasse B
Kabellänge [in] 118.1 in
Kabellänge [m] 3 m
Leistungsaufnahme [W] 1.9 W
Menge je Verpackungseinheit 12 pc
Motortyp Bipolar
Produktgruppe Expansion valves
Produktname Elektr. Expansionsventilspule
Produktzubehör Stufenventilzubehör
Schutzart IP67
Spannungsversorgung [V] DC 12 V
Spulenwiderstand [Ohm] 92
Strombereich [A] 0.14 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Teile Programmname ETS 8M
Typ ETS 8M
Typenbezeichnung Bi-polar stator for ETS 8M
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality