Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 8M

034G8301

El-tilslutning: JST XHP-5, Kabellængde [m]: 3

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.22 Kilogram
Nettovægt 0.188 Kilogram
Volume 0.924 Liter
EAN nr. 5702424595265

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anvendes til produkt ETS 8M
Driftsklar Nej
El-tilslutning JST XHP-5
Energiforbrug [W] 4.1 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 118.1 in
Kabellængde [m] 3 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Motortype Uni-polar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 8M
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Spole til elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Stepperventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spolemodstand [Ohm] 46
Strømområde [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Type ETS 8M
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality