Elektrisk ekspansionsventil, ETS 24C

034G7912

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22.00, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.375 Kilogram
Nettovægt 0.296 Kilogram
Volume 1.926 Liter
EAN nr. 5702428539364

 

Afgangsstørrelse [in] 7/8 in
Afgangsstørrelse [mm] 22 mm
Afgangstilslutning Lodde ODF
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
ATEX-salgstekst -40 / +70C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Driftsstrøm, maks. [A] 0.8 A
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Faseinduktans [µH] 14000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA] 600 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] 800 mA
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 1
Godkendelse ATEX
CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UR
Husets materiale Rustfast stål
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] 6 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.] 3 s
Identisk produkt 034G7902
Indikator for flowretning Laserindgraveret 2-vejs pil
Kapsling (IP) IP67
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler MO
POE
Kompatible Danfoss regulatorer EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
MCX 061V
MCX 152V
Kv-værdi [m³/h] 1.3 m³/h
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 95 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 203 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -40 °F
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R227ea
R23
R245fa
R290
R32
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R410A
R412A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 725 psig
Maks. driftstryk [bar] 50 bar
Maks. OPD [bar] 40 bar
Maks. OPD [psi] 580 psi
Maks. OPD, reverseret [bar] 40 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 580 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] 7.2 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] 7.2 W
Maks. tilladt driftscyklus [%] 100 %
Modstand [kOhm] 0 kOhm
Motortype Bi-polar
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
Nominel kap.kond [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 111 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 31.9 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 141 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 40.1 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 105 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 49.2 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 155 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 44.5 TR
Nominel kapacitet R410A [kW] 170 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 49.2 TR
Note til nom. kap. Fuld vandringsåbning, normalt flow
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R515B
R516A
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Stepperventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209
SCIP-dossier produktnavn ETS 12C-100C
Skueglas Nej
Step mode 2-faset fuldt trin
Halvtrins
Mikrostep (anbefales)
Tilgangsstørrelse [in] 7/8 in
Tilgangsstørrelse [mm] 22 mm
Tilslutningsmateriale Bi-metal: Stål/kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde ODF
Total ant. steps 600 (fulde trin)
Type ETS 24C
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL-godkendte kølemidler R134a
R227ea
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R427A
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Varemærke Colibri

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality