Afgangsstørrelse [in] |
1 3/8 in |
Afgangsstørrelse [mm] |
35 mm |
Afgangstilslutning |
Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat |
12 stk. |
ATEX-salgstekst |
-40 / +70C II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
Balanceret port [Ja/Nej] |
Ja |
CE-mærket |
Yes |
Driftsklar |
Nej |
Driftsstrøm, maks. [A] |
0.8 A |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Han |
Elektr. tilslutn. størrelse |
4 pin |
Elektrisk tilslutning |
M12 |
EU RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
14000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
600 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] |
800 mA |
Flow |
Bi-flow |
Fluidagruppe |
2 |
Godkendelse |
ATEX CCC CE CMIM EAC LLC CDC TYSK UKCA UR |
Husets materiale |
Rustfast stål |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] |
6 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] |
3 s |
Identisk produkt |
034G7801 |
Indikator for flowretning |
Laserindgraveret 2-vejs pil |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C MCX 061V MCX 152V |
Kv-værdi [m³/h] |
5 m³/h |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] |
95 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] |
-40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] |
203 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] |
-40 °F |
Kølemidler |
R1233zd(E) R1234ze(E) R134a R22 R227ea R23 R245fa R404A R407A R407B R407C R407F R407H R410A R412A R413A R417A R422A R422B R422D R427A R438A R442A R447A R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R463A R502 R507A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
725 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
50 bar |
Maks. OPD [bar] |
40 bar |
Maks. OPD [psi] |
580 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] |
40 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] |
580 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] |
7.2 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] |
7.2 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] |
100 % |
Modstand [kOhm] |
0 kOhm |
Motortype |
Bi-polar |
Mul. for manuel betjening |
AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
413 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
119 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] |
525.6 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] |
149.3 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] |
393 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] |
183 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] |
577 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] |
166 TR |
Nominel kapacitet R410A [kW] |
635 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] |
183 TR |
Note til nom. kap. |
Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R134a R513A R515A R515B R516A |
Omfattet af WEEE og indeholder batterier |
No |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Industripakke |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktnavn |
Elektrisk ekspansionsventil |
Produkttilbehør |
Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning |
Ligeløb |
SCIP-dossier nr. |
a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50 |
SCIP-dossier produktnavn |
ETS 12C-100C with sight glass |
Skueglas |
Type SG (N-indikator) |
Step mode |
2-faset fuldt trin Halvtrins Mikrostep (anbefales) |
Tilgangsstørrelse [in] |
1 1/8 in |
Tilgangsstørrelse [mm] |
28 mm |
Tilslutningsmateriale |
Bi-metal: Stål/kobber |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde ODF |
Total ant. steps |
600 (fulde trin) |
Type |
ETS 100C |
UK RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R227ea R23 R404A R407A R407C R407F R410A R417A R422A R422D R427A R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
Varemærke |
Colibri |