Kabel

034G7074

Anv. til prod. note: Vinkelløbs stik, Typebetegnelse: Kabel, Kabellængde [m]: 8.000, Anvendes til produkt: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 12

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.562 Kilogram
Nettovægt 0.514 Kilogram
Volume 1.764 Liter
EAN nr. 5702428924825

 

Antal pr. pakkeformat 12 stk.
Anv. til prod. note Vinkelløbs stik
Anvendes til produkt ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
Cable feature Twisted pair
CE-mærket Yes
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 80 °C
Driftstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Driftstemperatur [°F] [Maks.] 176 °F
Driftstemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektrisk tilslutning M12
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UKCA
Indeholder batterier No
Kabelisoleringsmateriale PVC
Kabellængde [ft] 26.2 ft
Kabellængde [m] 8 m
Kapsling (IP) IP67
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Electric valve accessories
Produktnavn Kabel
REACH-kandidatlistens stoffer No
SCIP-dossier nr. -
Type Accessory
Typebetegnelse Kabel
UK RoHS-overensstemmelse Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality