Elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M35L

034G6605

Tilslutningstype: Lodning, ODm

Produktdetaljer

Bruttovægt 56 Gram
Nettovægt 39.2 Gram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5715162663219

 

Afgangsstørrelse [in] 1/2 in
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 3.5 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Flow Bi-flow
Flow-karakteristik Lineær
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler MO
PAG
POE
PVE
Kompatible Danfoss regulatorer EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 70 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -30 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 158 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -22 °F
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A/R507A
R407C
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 710 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. OPD [bar] 42 bar
Maks. OPD [psig] 609 psig
Maks. OPD, reverseret [bar] 42 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 609 psi
Min. lækage [cm³/min.] @ 1 Mpa 500 cm³/min
Motortype Permanent magnet stepmotor
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
Manuel spole
Nominel kap.kond [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Nominel kapacitet R410A [kW] 36 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 10.24 TR
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] 158 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 5M
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] 95 %
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] 0 %
Step mode 1-2 magnetisering (halvt trin)
2-2 magnetisering (fuldt trin)
Tilgangsstørrelse [in] 1/2 in
Tilslutningsmateriale Cu-plated SS
Tilslutningstype Lodning, ODm
Total ant. steps 480 (halvtrins)
Type ETS 5M35L
Ventildesign L
Åbningspulser for ventil@normalt flow 55 ± 16 steps
Åbningspulser for ventil@reverseret flow 55 ± 16 steps

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality