Elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M24

034G6212

Tilslutningstype: Lodning, ODm, Tilgangsstørrelse [mm]: 6.35, Afgangsstørrelse [mm]: 6.35

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.052 Kilogram
Nettovægt 0.035 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN nr. 5702428680547

 

Afgangsstørrelse [in] 1/4 in
Afgangsstørrelse [mm] 6.35 mm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 2.4 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes
Flow Bi-flow
Flow-karakteristik Lineær
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler POE
Kompatible Danfoss regulatorer EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 70 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -30 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 158 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -22 °F
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A/R507A
R407C
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 711 psig
Maks. driftstryk [bar] 49 bar
Maks. OPD [bar] 35 bar
Maks. OPD [psig] 508 psig
Maks. OPD, reverseret [bar] 35 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 508 psi
Min. lækage [cm³/min.] @ 1 Mpa 150 cm³/min
Motortype Permanent magnet stepmotor
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
Manuel spole
Nominel kap.kond [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Nominel kapacitet R1234ze [kW] 9.58 kW
Nominel kapacitet R1234ze [TR] 2.72 TR
Nominel kapacitet R134a [kW] 12.71 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 3.61 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 17 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 4.83 TR
Nominel kapacitet R32 [kW] 29.88 kW
Nominel kapacitet R32 [TR] 8.5 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 12 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 3.41 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 17.71 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 5.04 TR
Nominel kapacitet R410A [kW] 20.23 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 5.75 TR
Nominel kapacitet R513A [kW] 10.79 kW
Nominel kapacitet R513A [TR] 3.07 TR
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] 14 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] 70 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] 158 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 5M
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
Rated capacity R1234yf [kW] 9.31 kW
Rated capacity R1234yf [TR] 2.65 TR
Rated capacity R290 [kW] 17.64 kW
Rated capacity R290 [TR] 5.02 TR
Rated capacity R407H [kW] 19.79 kW
Rated capacity R407H [TR] 5.63 TR
Rated capacity R448A [kW] 17 kW
Rated capacity R448A [TR] 4.83 TR
Rated capacity R449A [kW] 16.62 kW
Rated capacity R449A [TR] 4.73 TR
Rated capacity R449B [kW] 16.9 kW
Rated capacity R449B [TR] 4.81 TR
Rated capacity R452A [kW] 12.81 kW
Rated capacity R452A [TR] 3.64 TR
Rated capacity R452B [kW] 23.2 kW
Rated capacity R452B [TR] 6.6 TR
Rated capacity R454A [kW] 17.25 kW
Rated capacity R454A [TR] 4.9 TR
Rated capacity R454B [kW] 23.45 kW
Rated capacity R454B [TR] 6.67 TR
Rated capacity R454C [kW] 14.77 kW
Rated capacity R454C [TR] 4.2 TR
Rated capacity R455A [kW] 16.3 kW
Rated capacity R455A [TR] 4.63 TR
Rated capacity R515B [kW] 9.28 kW
Rated capacity R515B [TR] 2.64 TR
REACH-kandidatlistens stoffer No
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] 95 %
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] 0 %
Step mode 1-2 magnetisering (halvt trin)
2-2 magnetisering (fuldt trin)
Tilgangsstørrelse [in] 1/4 in
Tilgangsstørrelse [mm] 6.35 mm
Tilslutningsmateriale Cu-plated SS
Tilslutningstype Lodning, ODm
Total ant. steps 480 (halvtrins)
Type ETS 5M24
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
Ventildesign L
Åbningspulser for ventil@normalt flow 55 ± 16 steps
Åbningspulser for ventil@reverseret flow 15 ± 15 steps

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality