Afgangsstørrelse [in] |
5/16 in |
Afgangsstørrelse [mm] |
7.94 mm |
Antal pr. pakkeformat |
20 stk. |
Driftsklar |
Nej |
Dysestørrelse [mm] |
2 mm |
EU RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
Flow |
Bi-flow |
Flow-karakteristik |
Lineær |
Identisk produkt |
034G6210 |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Yes |
Kompatibilitet med smøremidler |
POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EIM 336 EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] |
70 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] |
-30 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] |
158 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] |
-22 °F |
Kølemidler |
R1234yf R1234ze(E) R134a R22 R290 R32 R404A/R507A R407C R407H R410A R448A R449A R449B R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R513A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
711 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
49 bar |
Maks. OPD [bar] |
35 bar |
Maks. OPD [psig] |
508 psig |
Maks. OPD, reverseret [bar] |
35 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] |
508 psi |
Min. lækage [cm³/min.] @ 1 Mpa |
150 cm³/min |
Motortype |
Permanent magnet stepmotor |
Mul. for manuel betjening |
AST-G servicedriver Manuel spole |
Nominel kap.kond [SI] |
Subcooling=0 ºC Superheat=0 ºC tcond=38 ºC tevap=5 ºC |
Nominel kapacitet R1234ze [kW] |
7.81 kW |
Nominel kapacitet R1234ze [TR] |
2.22 TR |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
10.45 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
2.97 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] |
13.9 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] |
3.95 TR |
Nominel kapacitet R32 [kW] |
24.36 kW |
Nominel kapacitet R32 [TR] |
6.93 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] |
9.8 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] |
2.79 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] |
14.52 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] |
4.13 TR |
Nominel kapacitet R410A [kW] |
16.5 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] |
4.69 TR |
Nominel kapacitet R513A [kW] |
8.86 kW |
Nominel kapacitet R513A [TR] |
2.52 TR |
Omfattet af WEEE og indeholder batterier |
No |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-10 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
14 °F |
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] |
-30 °C |
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] |
158 °F |
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] |
-22 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Parts program navn |
ETS 5M |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktnavn |
Elektrisk ekspansionsventil |
Produkttilbehør |
Electric valve accessories |
Rated capacity R1234yf [kW] |
7.65 kW |
Rated capacity R1234yf [TR] |
2.18 TR |
Rated capacity R290 [kW] |
14.44 kW |
Rated capacity R290 [TR] |
4.11 TR |
Rated capacity R407H [kW] |
16.22 kW |
Rated capacity R407H [TR] |
4.61 TR |
Rated capacity R448A [kW] |
13.91 kW |
Rated capacity R448A [TR] |
3.96 TR |
Rated capacity R449A [kW] |
13.6 kW |
Rated capacity R449A [TR] |
3.87 TR |
Rated capacity R449B [kW] |
13.82 kW |
Rated capacity R449B [TR] |
3.93 TR |
Rated capacity R452A [kW] |
10.48 kW |
Rated capacity R452A [TR] |
2.98 TR |
Rated capacity R452B [kW] |
18.91 kW |
Rated capacity R452B [TR] |
5.38 TR |
Rated capacity R454A [kW] |
14.1 kW |
Rated capacity R454A [TR] |
4.01 TR |
Rated capacity R454B [kW] |
19.14 kW |
Rated capacity R454B [TR] |
5.44 TR |
Rated capacity R454C [kW] |
12.1 kW |
Rated capacity R454C [TR] |
3.44 TR |
Rated capacity R455A [kW] |
13.35 kW |
Rated capacity R455A [TR] |
3.8 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
7.57 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
2.15 TR |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Relativ fugtighed (RF) [%] [Maks.] |
95 % |
Relativ fugtighed (RF) [%] [Min.] |
0 % |
Step mode |
1-2 magnetisering (halvt trin) 2-2 magnetisering (fuldt trin) |
Tilgangsstørrelse [in] |
5/16 in |
Tilgangsstørrelse [mm] |
7.94 mm |
Tilslutningsmateriale |
Cu-plated SS |
Tilslutningstype |
Lodning, ODm |
Total ant. steps |
480 (halvtrins) |
Type |
ETS 5M20 |
UK RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
Ventildesign |
L |
Åbningspulser for ventil@normalt flow |
55 ± 16 steps |
Åbningspulser for ventil@reverseret flow |
15 ± 15 steps |