Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 6

034G5135

Anvendes til produkt: ETS 6, El-tilslutning: JST XHP-5, Kabellængde [m]: 3

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.234 Kilogram
Nettovægt 0.22 Kilogram
Volume 0.921 Liter
EAN nr. 5702428825450

 

Antal pr. pakkeformat 5 stk.
Anvendes til produkt ETS 6
Beskyttelsesrør, længde [mm] 2800 mm
Driftsklar Nej
El-tilslutning JST XHP-5
Energiforbrug [W] 3 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Godkendelse CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
Identisk produkt 034G5130
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse E
Kabel 118 in
Kabellængde [m] 3 m
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatible Danfoss regulatorer EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 6
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Spole til elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP-dossier nr. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP-dossier produktnavn Electric control valve coil(8)
Spolemodstand [Ohm] 46
Strømområde [A] 0.26 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Type ETS 6
UL klasse UL CLASS 105 (A)
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality