Elektrisk ekspansionsventil, ETS 6 - 10

034G5000

Tilslutningstype: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 7.94, Afgangsstørrelse [mm]: 7.94

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.056 Kilogram
Nettovægt 0.05 Kilogram
Volume 0.203 Liter
EAN nr. 5702428443418

 

Afgangsstørrelse [in] 5/16 in
Afgangsstørrelse [mm] 7.94 mm
Antal pr. pakkeformat 100 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 1 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
UKCA
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] 16 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.] 6 s
Identisk produkt 034G5005
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler MO
POE
Kompatible Danfoss regulatorer EIM 336
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 70 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -30 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 158 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -22 °F
Kølemidler R134a
R22/R407C
R410A
R290
R32
R448A
R449A
R452A
R1234yf
R404A
R407H
R449B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R407A
R407F
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 681 psig
Maks. driftstryk [bar] 47 bar
Maks. OPD [bar] 35 bar
Maks. OPD [psig] 507 psig
MOPD[bar/psi] 35 bar
Motortype Permanent magnet stepmotor
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
ETS 6 manuel spole
Nominel kap.kond [IMP] Subcooling=32 ºF
Superheat=32 ºF
tcond=100 ºF
tevap=41 ºF
Nominel kap.kond [SI] Subcooling=0 ºC
Superheat=0 ºC
tcond=38 ºC
tevap=5 ºC
Nominel kapacitet R134a [kW] 2 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 0.57 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 2.6 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 0.74 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 1.8 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 0.51 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 2.7 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 0.77 TR
Nominel kapacitet R410A [kW] 3.1 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 0.88 TR
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -30 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -22 °F
Pakkeformat Industripakke
Parts program navn ETS 6
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Vinkelløb
Step mode 2-faset fuldt trin
Halvtrins (anbefales)
Mikrostep
Tilgangsstørrelse [in] 5/16 in
Tilgangsstørrelse [mm] 7.94 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype Lodde ODF
Total ant. steps 480 (halvtrins)
Type ETS 6 - 10
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407C
R410A
R448A
R449A
R452A
R507A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality