Elektrisk ekspansionsventil, ETS 12.5

034G4210

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16.00, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.028 Kilogram
Nettovægt 0.878 Kilogram
Volume 3.249 Liter
EAN nr. 5702428825689

 

Afgangsstørrelse [in] 5/8 in
Afgangsstørrelse [mm] 16 mm
Afgangstilslutning Lodde ODF
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Balanceret port [Ja/Nej] Nej
CE-mærket Yes
Driftsklar Reservedele til stepventil
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Faseinduktans [µH] 85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA] 100 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] 141 mA
Flow Bi-flow
Fluidagruppe 2
Godkendelse CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] 17 s
Højeste kørehastighed [s] [Min.] 8.5 s
Indikator for flowretning Præget 2-vejs pil
Kapsling (IP) IP67
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatibilitet med smøremidler MO
POE
Kompatible Danfoss regulatorer EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 65 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 150 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -40 °F
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 660 psig
Maks. driftstryk [bar] 45.5 bar
Maks. OPD [bar] 33 bar
Maks. OPD [psi] 478.6 psi
Maks. OPD, reverseret [bar] 33 bar
Maks. OPD, reverseret [psi] 478.6 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] 1.3 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] 5.5 W
Maks. tilladt driftscyklus [%] 100 %
Modstand [kOhm] 0.1 kOhm
Motortype Bi-polar
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
Nominel kap.kond [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 45 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 13 TR
Nominel kapacitet R22 [kW] 57 kW
Nominel kapacitet R22 [TR] 16 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 43 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 12 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 63 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 18 TR
Nominel kapacitet R410A [kW] 70 kW
Nominel kapacitet R410A [TR] 20 TR
Note til nom. kap. Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Stepperventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf
SCIP-dossier produktnavn ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve
Spænding [V] DC [Maks.] 13.8 V
Spænding [V] DC [Min.] 11.5 V
Step mode 2-faset fuldt trin
Tilgangsstørrelse [in] 5/8 in
Tilgangsstørrelse [mm] 16 mm
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde ODF
Total ant. steps 2.625 (fulde trin)
Type ETS 12.5
UK RoHS-overensstemmelse Yes
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality