Afgangsstørrelse [in] |
1/2 in |
Afgangstilslutning |
Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat |
6 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] |
Nej |
CE-mærket |
Yes |
Driftsklar |
Reservedele til stepventil |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Han |
Elektr. tilslutn. størrelse |
4 pin |
Elektrisk tilslutning |
M12 |
EU RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
100 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] |
141 mA |
Flow |
Bi-flow |
Fluidagruppe |
2 |
Godkendelse |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA UL |
Højeste kørehastighed [s] [Maks.] |
17 s |
Højeste kørehastighed [s] [Min.] |
8.5 s |
Indeholder batterier |
No |
Indikator for flowretning |
Præget 2-vejs pil |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kategori |
I |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Yes |
Kompatibilitet med smøremidler |
MO POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] |
65 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] |
-40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] |
150 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] |
-40 °F |
Kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
660 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
45.5 bar |
Maks. OPD [bar] |
33 bar |
Maks. OPD [psi] |
478.6 psi |
Maks. OPD, reverseret [bar] |
33 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] |
478.6 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] |
1.3 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] |
5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] |
100 % |
Modstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Motortype |
Bi-polar |
Mul. for manuel betjening |
AST-G servicedriver |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
93 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
27 TR |
Nominel kapacitet R22 [kW] |
117 kW |
Nominel kapacitet R22 [TR] |
34 TR |
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] |
88 kW |
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] |
25 TR |
Nominel kapacitet R407C [kW] |
129 kW |
Nominel kapacitet R407C [TR] |
37 TR |
Nominel kapacitet R410A [kW] |
144 kW |
Nominel kapacitet R410A [TR] |
41 TR |
Note til nom. kap. |
Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
60 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
140 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Multipak |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktnavn |
Elektrisk ekspansionsventil |
Produkttilbehør |
Stepperventil tilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning |
Vinkelløb |
SCIP-dossier nr. |
e3ad9fd7-71e7-4510-9bd9-560a85cda8bf |
SCIP-dossier produktnavn |
ETS 12,5-25 KVS 15 - electric expansion valve |
Spænding [V] DC [Maks.] |
13.8 V |
Spænding [V] DC [Min.] |
11.5 V |
Step mode |
2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] |
1/2 in |
Tilslutningsmateriale |
Kobber |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde ODF |
Total ant. steps |
2.625 (fulde trin) |
Type |
ETS 25 |
UK RoHS-overensstemmelse |
Yes |
UL-godkendte kølemidler |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
UL-klassificeret |
Yes |