Spole til elektrisk ekspansionsventil, ETS 5M

034G3808

Forsyningsspænding [V] DC: 12, Anvendes til produkt: ETS 5M, El-tilslutning: JST XHP-6, Kabellængde [m]: 2.7

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.134 Kilogram
Nettovægt 0.105 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN nr. 5702428680615

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Anvendes til produkt ETS 5M
Driftsklar Nej
El-tilslutning JST XHP-6
Energiforbrug [W] 4.1 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Forsyningsspænding [V] DC 12 V
Indeholder batterier No
Isoleringsklasse B
Kabel 106.3 in
Kabellængde [m] 2.7 m
Kapsling (IP) IP66
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kompatible Danfoss regulatorer EIM 336
Motortype Uni-polar
Pakkeformat Multipak
Parts program navn ETS 5M
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Spole til elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spolemodstand [Ohm] 50
Strømområde [A] 0.24 A
Supply voltage [V] DC 12 V
Type ETS 5M

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality