Elektrisk ekspansionsventil, ETS 500L
034G3665
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 2 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 5/8 in
Tilslutningstype, tilgang: Lodde, ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 2 5/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 2 5/8 in
Bruttovægt | 4.64 Kilogram |
Nettovægt | 3.72 Kilogram |
Volume | 22.788 Liter |
EAN nr. | 5715162497807 |
Bruttovægt | 4.64 Kilogram |
Nettovægt | 3.72 Kilogram |
Volume | 22.788 Liter |
EAN nr. | 5715162497807 |
Afgangsstørrelse [in] | 2 5/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 31.33 gal/min |
Driftsstrøm, maks. [A] | 0.4 A |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 283 mA |
Flow | Bi-flow |
Flow-karakteristik | Lineær |
Fluidagruppe | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
Godkendelse |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkendelses filnavn | MH7648 |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler | POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
AK-XM 208C EKE EKF MXC |
Kv-værdi [m³/h] | 27.1 m³/h |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 95 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 203 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 37 bar |
Maks. OPD, reverseret [bar] | 10 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] | 145 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 4.2 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 50 % |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 1786 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 507 TR |
Nominel kapacitet R513A [kW] | 1535 kW |
Nominel kapacitet R513A [TR] | 442 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Rated capacity R1234ze [kW] | 1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 402 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 390 TR |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-dossier produktnavn | ETS 175L-550L with sight glass |
Skueglas | Ja |
Spænding | 12 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] | 2 5/8 in |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | ETS 500L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkendte kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Afgangsstørrelse [in] | 2 5/8 in |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 1 stk. |
Balanceret port [Ja/Nej] | Ja |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-værdi [gal/min] | 31.33 gal/min |
Driftsstrøm, maks. [A] | 0.4 A |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Faseinduktans [µH] | 85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] | 200 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] | 283 mA |
Flow | Bi-flow |
Flow-karakteristik | Lineær |
Fluidagruppe | 2 |
Full travel time CurrDrive [s] | 16.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] | 33.3 s |
Godkendelse |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkendelses filnavn | MH7648 |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling (IP) | IP67 |
Kategori | I |
Kompatibilitet med smøremidler | POE |
Kompatible Danfoss regulatorer |
AK-XM 208C EKE EKF MXC |
Kv-værdi [m³/h] | 27.1 m³/h |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] | 95 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] | -40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] | 203 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] | -40 °F |
Kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 536 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 37 bar |
Maks. OPD, reverseret [bar] | 10 bar |
Maks. OPD, reverseret [psi] | 145 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] | 4.2 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] | 5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] | 50 % |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] | 145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] | 10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] | 145 psi |
Motortype | Bi-polar |
Mul. for manuel betjening | AST-G servicedriver |
MWP [bar] CRN | 32 bar |
MWP [psig] CRN | 463 psig |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] | 1786 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] | 507 TR |
Nominel kapacitet R513A [kW] | 1535 kW |
Nominel kapacitet R513A [TR] | 442 TR |
Note til nom. kap. | Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -40 °F |
Pakkeformat | Enkeltpakke |
Product Name Description | Elektrisk ekspansionsventil |
Produktgruppe | Expansion valves |
Rated capacity R1234ze [kW] | 1396 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] | 402 TR |
Rated capacity R515B [kW] | 1357 kW |
Rated capacity R515B [TR] | 390 TR |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-dossier produktnavn | ETS 175L-550L with sight glass |
Skueglas | Ja |
Spænding | 12 V |
Step mode | 2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] | 2 5/8 in |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | ETS 500L |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 18 |
UL-godkendte kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |