Afgangsstørrelse [in] |
2 5/8 in |
Afgangstilslutning |
Lodde ODF |
Antal pr. pakkeformat |
1 stk. |
Approval file name |
MH7648 |
Balanceret port [Ja/Nej] |
Ja |
CE-mærket |
Yes |
Cv-værdi [gal/min] |
21.4 gal/min |
Driftsklar |
Reservedele til stepventil |
Driftsstrøm, maks. [A] |
0.4 A |
Elektr. tilslutn. han/hun |
Han |
Elektr. tilslutn. størrelse |
4 pin |
Elektrisk tilslutning |
M12 |
EU RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
EU RoHS-undtagelsesklausul |
6(c) |
Faseinduktans [µH] |
85000 μH |
Fasestrøm (RMS) [mA] |
200 mA |
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] |
283 mA |
Flow |
Bi-flow |
Flow-karakteristik |
Lineær |
Fluidagruppe |
2 |
Full travel time CurrDrive [s] |
12.7 s |
Full travel time VoltDrive [s] |
25.4 s |
Godkendelse |
CE CMIM CRN EAC LLC CDC TYSK UA UKCA UL Recognized |
Godkendelses filnavn |
MH7648 |
Husets materiale |
Messing |
Indikator for flowretning |
Arrow embossed |
Kapsling (IP) |
IP67 |
Kategori |
I |
Kina RoHS-overensstemmelse |
Out of scope |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kompatible Danfoss regulatorer |
AK-XM 208C EKE MCX |
Kv-værdi [m³/h] |
18.5 m³/h |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] |
95 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] |
-40 °C |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] |
203 °F |
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] |
-40 °F |
Kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
536 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
37 bar |
Maks. OPD [bar] |
26 bar |
Maks. OPD [psi] |
377 psi |
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] |
4.2 W |
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] |
5.5 W |
Maks. tilladt driftscyklus [%] |
50 % |
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] |
145 psi |
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] |
10 bar |
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] |
145 psi |
Modstand [kOhm] |
0.1 kOhm |
Motortype |
Bi-polar |
Mul. for manuel betjening |
AST-G servicedriver |
MWP [bar] CRN |
32 bar |
MWP [psig] CRN |
463 psig |
Nominel kap.kond [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
Nominel kap.kond [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Nominel kapacitet R134a [kW] |
1085 kW |
Nominel kapacitet R134a [TR] |
308 TR |
Nominel kapacitet R513A [kW] |
934 kW |
Nominel kapacitet R513A [TR] |
269 TR |
Note til nom. kap. |
Fuld vandringsåbning, normalt flow |
Omfattet af WEEE og indeholder batterier |
No |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] |
70 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] |
-40 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] |
158 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] |
-40 °F |
Pakkeformat |
Enkeltpakke |
Produktgruppe |
Expansion valves |
Produktnavn |
Elektrisk ekspansionsventil |
Produkttilbehør |
Stepperventil tilbehør |
Rated capacity R1234ze [kW] |
846 kW |
Rated capacity R1234ze [TR] |
243 TR |
Rated capacity R515B [kW] |
823 kW |
Rated capacity R515B [TR] |
237 TR |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
Retning |
Ligeløb |
SCIP-dossier nr. |
c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
SCIP-dossier produktnavn |
ETS 175L-550L with sight glass |
Skueglas |
Ja |
Spænding |
12 V |
Step mode |
2-faset fuldt trin |
Tilgangsstørrelse [in] |
2 5/8 in |
Tilslutningsmateriale |
Kobber |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde ODF |
Total ant. steps |
3.810 (fulde trin) |
Type |
ETS 400L |
UK RoHS-overensstemmelse |
Yes with exemptions |
UK RoHS-undtagelsesklausul |
18 |
UL-godkendte kølemidler |
R1234ze(E) R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R448A R449A R449B R450A R452A R463A R507A R513A R513B R515A R515B |
UL-klassificeret |
Yes |