Elektrisk ekspansionsventil, ETS 250L

034G3619

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.115 Kilogram
Nettovægt 1.951 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN nr. 5715162284964

 

Afgangsstørrelse [in] 2 1/8 in
Afgangstilslutning Lodde ODF
Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Approval file name MH7648
Balanceret port [Ja/Nej] Ja
CE-mærket Yes
Cv-værdi [gal/min] 16.1 gal/min
Driftsklar Reservedele til stepventil
Driftsstrøm, maks. [A] 0.5 A
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Faseinduktans [µH] 85000 μH
Fasestrøm (RMS) [mA] 200 mA
Fasestrøm (spidsbelastning) [mA] 283 mA
Flow Bi-flow
Flow-karakteristik Lineær
Fluidagruppe 2
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
Godkendelse CE
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL Recognized
Godkendelses filnavn MH7648
Husets materiale Messing
Indikator for flowretning Arrow embossed
Kapsling (IP) IP67
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompatibilitet med smøremidler MO
POE
Kompatible Danfoss regulatorer AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
Kv-værdi [m³/h] 13.9 m³/h
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Maks.] 70 °C
Kølemiddeltemperatur [ºC] [Min.] -40 °C
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Maks.] 158 °F
Kølemiddeltemperatur [ºF] [Min.] -40 °F
Kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 536 psig
Maks. driftstryk [bar] 37 bar
Maks. OPD [bar] 26 bar
Maks. OPD [psi] 377 psi
Maks. samlede strømforbrug Akt.Drev[W] 6.5 W
Maks. samlede strømforbrug spændingsomformer[W] 5.5 W
Maks. tilladt driftscyklus [%] 100 %
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
Modstand [kOhm] 0.1 kOhm
Motortype Bi-polar
Mul. for manuel betjening AST-G servicedriver
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
Nominel kap.kond [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Nominel kap.kond [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Nominel kapacitet R134a [kW] 724 kW
Nominel kapacitet R134a [TR] 206 TR
Nominel kapacitet R404A/R507 [kW] 1037 kW
Nominel kapacitet R404A/R507 [TR] 295 TR
Nominel kapacitet R407C [kW] 1495 kW
Nominel kapacitet R407C [TR] 425 TR
Nominel kapacitet R513A [kW] 925 kW
Nominel kapacitet R513A [TR] 263 TR
Note til nom. kap. Fuld vandringsåbning, normalt flow
Omfattet af WEEE og indeholder batterier No
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Expansion valves
Produktnavn Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Stepperventil tilbehør
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Retning Ligeløb
SCIP-dossier nr. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP-dossier produktnavn ETS 175L-550L with sight glass
Skueglas Ja
Spænding 12 V
Step mode 2-faset fuldt trin
Tilgangsstørrelse [in] 1 5/8 in
Tilslutningsmateriale Kobber
Tilslutningstype, tilgang Lodde ODF
Total ant. steps 3.810 (fulde trin)
Type ETS 250L
UK RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
UK RoHS-undtagelsesklausul 18
UL-godkendte kølemidler R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality