Pilotventil, EVM

032F8029

Kv-værdi [m³/h]: 0.25, Maks. driftstryk [bar]: 65

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.253 Kilogram
Nettovægt 0.239 Kilogram
Volume 0.205 Liter
EAN nr. 5702428307420

 

Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.289 gal/min
Driftsklar Nej
Dysestørrelse [mm] 3.3 mm
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Funktion NC
Godkendelse LLC CDC TYSK
UL
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.25 m³/h
Kølemidler R1270
R290
R600
R600a
RE170
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Max. OPD, 10W AC 305 psi
Max. OPD, 10W AC [bar] 21 bar
Max. OPD, 20W DC 14 bar
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 105 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 221 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
MOPD[bar/psi] Coil Dependent
Mul. for manuel betjening Nej
Omgiv. temp. -20 - 50 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -4 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Pilotventil
Produkttilbehør Pilot valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Retning Ingen
Spole Nej
Tilslutningstype, tilgang Gevind
Type EVM
Typebetegnelse Magnetventil
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality