Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM

032U8500

Medieanbefalinger: Technical & Soft Water, Godkendelse: PZH, Husets materiale: Rustfast stål, Drift: Servostyret (membran), Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.66 Kilogram
Nettovægt 0.606 Kilogram
Volume 0.93 Liter
EAN nr. 5702423123353

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 350 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 40 ms
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Antal veje 2/2
Application Åbent
China RoHS compliance Out of scope
Cv-værdi [gal/min] 4.6 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 16 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0.3 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 232 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 4.35 psi
Drift Servostyret (membran)
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 15 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 5/8 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow Enkeltflow
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse PZH
Husets materiale Rustfast stål
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kommentarer vedrørende medietolerance Aggressivt medium
Steam maks 4 bar
Temperatur: Afhængig af spole
Kv-værdi [m³/h] 4 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 232 psig
Maks. driftstryk [bar] 16 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 24 bar
Maks. prøvetryk [psig] 348 psig
Medieanbefalinger Technical & Soft Water
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -30 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -22 °F
Omgiv. temp. max. 80 °C
Omgiv. temp. max. 176 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV220B 15 - 50
Product Name Description Magnetventil
Produktgruppe Solenoid valves
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Specif. nøgle EV220B 15SS G 12E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2
Tilslutningstype G
Type EV220B
Typebetegnelse EV220B 15
UK RoHS compliance Out of scope
Åbn/luk udligningsdyse Valgfri udligningsdyse

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality